Pubblica i tuoi prodotti
Long Span System
Long Span System
Long Span System

    Long Span System

    The Long Span System is used where long support spans and high cable load capacities are required. Our heavy duty versions show a load rating of 20C according to NEMA. The main application for Long Span Cable Ladders are heavy duty power cables, while Long Span Trays allow a combination of control- and power cables.
    Like with all Niedax cable management systems you can select from a wide range of sizes, fittings and accessories in various material thicknesses and finishes.

    Contained products: WRL, WSL

    Voce di capitolato
    • Measurements:
      Height : 105, 150, 200 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNiedax_Long_Span_System
    • Famiglia di prodottoNiedax
    • Gruppo di famigliaRevit Libraries (.rvt)
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-07-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Codice UNSPSC26121630
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 19
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution