Pubblica i tuoi prodotti
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    The market's fastest drying cabinet that dries your clothes gently.

    With the sensor technology, you normally save 40% energy and up to 85% energy compared to traditional drying cabinets with the help of the unique program ECO +. The built-in sensor turns off the cabinet when clothes are dry and In addition to automatic programs it´s possible to control the drying manually. Up to three rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet.

     6kg laundry drying capacity. 6 automatic programs. 16m hanging length. 2kw heating elements.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Voce di capitolato

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • Famiglia di prodottoDrying Cabinets
    • Gruppo di famigliaSensor Dryer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)595
    • Profondità (mm)610
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_14
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes drying cabinets
    • Numero OmniClass23-21 23 51
    • Titolo OmniClassResidential Laundry Dryers

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia