Illuminazione stradale urbana e di interni (solo per la sospensione a soffitto)
Catullo - lampada urbana del brand Lorelux - è tra le prime lampade made in Italy realizzate in polietilene ad alte prestazioni meccaniche. Come tutte le lampade del brand Lorelux, è caratterizzata da un corpo monomaterico, colorato in massa e realizzata con oltre il 50% di plastica riciclata, garantendo elevata resistenza, durabilità e un ciclo di vita circolare: dalla produzione fino al completo riciclo a fine vita.
Catullo è una lampada dalle linee semplici e geometriche. Le sue forme pure la rendono un prodotto decorativo ed essenziale allo stesso tempo, adatto sia a contesti di rilievo storico che contemporaneo.
La sfera superiore contiene l’attacco meccanico che consente molteplici installazioni: sospesa su lato palo, su mensola a muro, a tesata e a soffitto. Il volume tronco-conico, invece, contiene la sorgente luminosa e i dispositivi intelligenti che ne garantiscono il funzionamento e il totale controllo. È ideale per illuminare piazze e viali, soprattutto in contesti storici e architettonici.