Pubblica i tuoi prodotti
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
Streamline Wall Washer
    Simes

    Streamline Wall Washer

    Streamline Parete è studiato per illuminare in radenza pareti e facciate, creando un effetto di luce diffusa. L’angolo di distribuzione della luce può essere modulato 0° - 5° - 10°, caratteristica che lo rende estremamente flessibile rispetto alle diverse esigenze progettuali. Streamline è disponibile anche nella versione Proiettore lineare. La forma sottile e compatta di Streamline dialoga in modo discreto con il contesto in cui si inserisce. La sua ottica confortevole, unita alla possibilità di dimmerazione della luce, completano le caratteristiche di questo corpo illuminante per esterni estremamente performante e flessibile in termini di applicazione.
    Voce di capitolato
    • WALL WASHER DA PARETE

      STREAMLINE PARETE

      S.1250W

      modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 8400lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 4274lm

      Potenza della sorgente: : 54W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 59W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 72lm/W

      Tensione (AC): : 220-240Vac

      Frequenza (AC): : 50/60Hz

      Tensione (DC): : 176-280Vdc

      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)

      Classe isolamento elettrico: : I

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK07

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07 Carico massimo --

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Rendimento --. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      Streamline parete permette tre diverse regolazioni del fascio: 0° - 5° - 10°.

      CABLAGGIO

      Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo ( parete ) .

      Classe di isolamento: CLASSE I

      Colori disponibili: Grigio alluminio (cod.14), Grigio antracite (cod.24) Peso: 6.7744 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTREAMLINE-WALL-WASHER
    • Famiglia di prodottoWall effect
    • Gruppo di famigliaSTREAMLINE WALL WASHER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-05-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)977
    • Profondità (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText