Pubblica i tuoi prodotti
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
Cloche - lampada urbana in plastica riciclata
    Lorelux

    Cloche - lampada urbana in plastica riciclata

    Cloche - lampada urbana del brand Lorelux - è tra le prime lampade made in Italy realizzate in polietilene ad alte prestazioni meccaniche. Come tutte le lampade del brand Lorelux, è caratterizzata da un corpo monomaterico, colorato in massa e realizzata con oltre il 50% di plastica riciclata, garantendo elevata resistenza, durabilità e un ciclo di vita circolare: dalla produzione fino al completo riciclo a fine vita.

    Cloche è un segno spiccatamente gentile nell’illuminazione urbana. L’originalità della forma è valorizzata sia nella versione sospesa, che a palo dove si innesta in modo inedito e caratterizzante. La superficie illuminante, particolarmente incassata all’interno della cupola, permette di ridurre ulteriormente, rispetto ai limiti normativi, l’abbagliamento e l’inquinamento luminoso. 

    La versione a parete è ideale per centri cittadini anche di pregio storico, mentre nella sua versione a palo diventa un elemento caratterizzante sia per le aree pedonali e piste ciclabili che per le strade urbane e rotatorie. Grazie alla sua geometria, Cloche garantisce un eccellente controllo della luce ed impedisce la retro-diffusione, rendendola perfetta per vicoli e vie con pali alti più di 4 metri di altezza

    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E PLUS

      • Corpo monomaterico in polietilene 100% riciclabile, antiscolorimento, stabilizzato UV e colorato in massa
      • Potenza: 15 ÷ 70W
      • Efficienza apparecchio: fino a 130 lm/W
      • Vita utile del telaio di oltre 50 anni
      • Immunità alla corrosione da agenti atmosferici e inquinanti
      • Resistenza ad urti e atti vandalici
      • Nessuno sfogliamento o decolorazione importante nel corso del tempo grazie al sistema brevettato Rotoskin®
      • Motore LED intercambiabile per aggiornamenti e/o riparazioni
      • Ampia gamma di finiture in polietilene da riciclo (certificato PSV)
      • Ampia gamma di curve fotometriche per soddisfare tutte le esigenze illuminotecniche
      • Dispositivi per Smart City integrabili, senza necessità di antenne esterne
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCloche
    • Famiglia di prodottoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Gruppo di famigliaTHE classic COLLECTION
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-06-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures