Pubblica i tuoi prodotti
Lèvita - lampada urbana in plastica riciclata
Lèvita - lampada urbana in plastica riciclata
Lèvita - lampada urbana in plastica riciclata
Lèvita - lampada urbana in plastica riciclata
    Lorelux

    Lèvita - lampada urbana in plastica riciclata

    Lèvita - lampada urbana del brand Lorelux - è tra le prime lampade made in Italy realizzate in polietilene ad alte prestazioni meccaniche. Come tutte le lampade del brand Lorelux, è caratterizzata da un corpo monomaterico, colorato in massa e realizzata con oltre il 50% di plastica riciclata, garantendo elevata resistenza, durabilità e un ciclo di vita circolare: dalla produzione fino al completo riciclo a fine vita. 

    Lèvita nasce da un archetipo diffuso, il lampione con due braccetti, e lo ridefinisce nella dolcezza delle curve, nella morbidezza della cupolina, ma soprattutto nelle proporzioni. La voluta tensione verso l’alto, la rende un oggetto leggero. È ideale per illuminare le piazze, i parchi urbani e centri cittadini riuscendo ad integrarsi perfettamente in contesti sia classici che contemporanei, grazie al suo volume slanciato ed elegante.


    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE E PLUS

      • Vita utile del telaio di oltre 50 anni
      • Corpo monomaterico in polietilene 100% riciclabile, antiscolorimento, stabilizzato UV e colorato in massa
      • Immunità alla corrosione da agenti atmosferici e inquinanti ·
      • Resistenza ad urti e atti vandalici
      • Nessuno sfogliamento o decolorazione importante nel corso del tempo
      • Motore LED intercambiabile per aggiornamenti e/o riparazioni
      • Ampia gamma di finiture in polietilene da riciclo (certificato PSV)
      • Ampia gamma di curve fotometriche per soddisfare tutte le esigenze illuminotecniche
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLevita
    • Famiglia di prodottoUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Gruppo di famigliaTHE classic COLLECTION
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-02-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures