Pubblica i tuoi prodotti
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
    Archiviato

    N-PITA Steel

    This is available only Japan.

    Voce di capitolato
    • This is available only Japan.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicon-pita-steel
    • Famiglia di prodottoN-PITA
    • Gruppo di famigliasteel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)910
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGiappone
    • Prodotto inGiappone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Descrizione Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Codice CSI MasterFormat 201409 20 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-13 19 00
    • Titolo OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes