Pubblica i tuoi prodotti
Alta sofa and bench
Nola

Alta sofa and bench

Alta is a steel and wood lounge furniture series designed for both outdoor and indoor settings. The series embodies simplicity, inclusiveness, and versatility. With its soft, pillow-like wooden details, Alta exudes an inviting ambiance. Alta offers flexibility and comfort for both solitary relaxation and cozy togetherness with someone special.

What sets Alta apart, as the name suggests, is the ability to elevate (altitude) the furniture by adding perforated screens to the back or sides. This can create a more private atmosphere, allowing users to enjoy the sensation of sitting in the warm spring sun without needing a building to lean against.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalta-sofa
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaSofas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)131
  • Larghezza (mm)1750
  • Profondità (mm)780
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
  • Descrizione Uniclass 2015Lounge chairs
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-11 29 13 13
  • Titolo OmniClassExterior Chairs

Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (68)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText