Pubblica i tuoi prodotti
Korg swivel chair
Nola

Korg swivel chair

The Korg furniture group is characterised by clean lines and soft contours that give it a contemporary character. A popular choice for outdoor spaces, the series is comprised of armchairs, backed benches and modular seating systems that create multi-sided designs. Korg’s seats and backrests are made from steel thread, giving each product a solid profile, yet allowing light to pass through them. Rain and water run off without leaving any lasting marks, making the products virtually maintenance-free. Each table and seat is attached to a cylindrical support that bolts securely to the ground. Design: Thomas Bernstrand.
Voce di capitolato
  • Armchair spinn. The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokorg_swivel_chair
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaChairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)87
  • Larghezza (mm)64
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (68)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText