Pubblica i tuoi prodotti
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

The classical Leksand chair, which traces its origins back to the 18th century, provided the inspiration for this elegant backed bench and generous armchair. Both products are designed with seat heights and armrests optimised for use by individuals who may be less able. Made from FSC-certified cumarowood with metal parts crafted from sand-casted aluminium, the furniture is unrivalled in quality. As a result, Leksand is robust enough to withstand harsh winters, enabling the products to remain outdoors all year round. Design: Tema.
Voce di capitolato
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoleksand-park-bench
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBacked benches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1685
  • Profondità (mm)610
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)60
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)