Pubblica i tuoi prodotti
Minimal table
Nola

Minimal table

This streamlined, simple table is part of the Minimal furniture group designed for indoor entertaining. As suggested by the name, the table, like its accompanying bench, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior, it also makes it easy to maintain, stack and store away. The table is complemented by a bench in the same furniture group. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Voce di capitolato
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicominimal_table
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaTables
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)1210
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 00 00
  • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Prodotti simili

3.8 su 5 stelle 3.8 (68)
4.0 su 5 stelle 4.0 (35)
4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
4.3 su 5 stelle 4.3 (82)
3.6 su 5 stelle 3.6 (20)
3.6 su 5 stelle 3.6 (18)