Pubblica i tuoi prodotti
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
Nordfjell Collection Pergola Arch
    Nola

    Nordfjell Collection Pergola Arch

    Pergola Arch is a freestanding arch designed for public parks and open courtyards. Pergola Archs can be installed individually to create an entrance to a designated area, or installed as a series to demarcate a long path. The design provides an ideal structure for climbers and creeper vines, creating greenery and shade. Pergola Arch is produced in laser-cut, powder-coated steel in matt black.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconordfjell-pergola-arch
    • Famiglia di prodottoNordfjell Collection
    • Gruppo di famigliaPlanting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 00
    • Titolo OmniClassSite Furnishings
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Prodotti simili

    4.2 su 5 stelle 4.2 (32)
    3.8 su 5 stelle 3.8 (66)
    4.3 su 5 stelle 4.3 (81)
    3.6 su 5 stelle 3.6 (7)
    4.5 su 5 stelle 4.5 (37)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (14)