Pubblica i tuoi prodotti
6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

The Sapphire series by N-Spec is an architectural grade LED High Lumen Downlight feature deep cone reflectors and dimmable with Cree LEDs and Cree LED drivers for reliable performance. The 6" available with 850, 1250, 2000, 3000, and 4000 lumen in 2700K, 3000K and 4000K temperature and cULus listed. The Sapphire series are specifiable in 120V or 277V for commercial jobs of all sizes and offer dedicated EM housing back-ups for New Construction and remodel applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconora-nc-631
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaDownlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-14
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit