uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

3D printed circular fixed light window in biocomposite

Unique ref.: NORDAN-3DCF
Produttore: NorDan
Famiglia prodotto: NorDan
Gruppo prodotto: NTech
Data di pubblicazione: 2019-10-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

3D printed fixed light window with frame made of bio-composite with a high percentage of wood fibres.

The Perfect Choice
International innovation from NorDan, circular fixed light window produced in a large 3D printer using modern bio-composite material, i.e. sustainable additive manufacturing. The 3D printed circular windows from NorDan are of high quality and with sustainable material. From BIM model to 3D printing, the perfect digital twin. The diameter of the product goes from module 4 and up to module 12.

Innovation
An innovative, sustainable and high performing product which suits modern buildings of all sizes and designs. Swedish innovation at its best; product design by NorDan Sweden, production at NorDan Sweden, material from Swedish biomaterial producer and 3D printer from Swedish machine supplier.


Materiale principale: Composite
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre fisse
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Windows - Fixed Frames

Nome Valore
Frame Material Composite

Miljöinformation

BIMobject®