Pubblica i tuoi prodotti
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Archiviato

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKaito_Pro_40
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famiglia Ceiling
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2019-09-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)385
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.44
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires