Pubblica i tuoi prodotti
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    AVALON: IP66 Outdoor Projector.

    AVALON is a new IP66 projector for outdoor installations. It comes in black with a glass diffuser, available in seven sizes covering a light range from 1,316 lm to 26,300 lm and power range from 10W to 200W.

    Highlights:

    • IP66 rating for outdoor use.
    • Seven size options and wide light range.
    • Black finish with glass diffuser.
    Voce di capitolato
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoavalon-projector
    • Famiglia di prodottoAvalon
    • Gruppo di famigliaProjector
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Numero OmniClass23-35 47 23
    • Titolo OmniClassLamps