Pubblica i tuoi prodotti
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Voce di capitolato
    • Economic - Simple - Sturdy
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoguide-roue-acier
    • Famiglia di prodottoDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Gruppo di famigliaSteel wheel guides, guide roue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)270
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_16
    • Descrizione Uniclass 2015Fixed traffic and protective barrier systems
    • Codice CSI MasterFormat 201434 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Vehicle Barriers
    • Numero OmniClass23-39 11 11 15
    • Titolo OmniClassTraffic Barriers
    • Codice CSI UniFormat IIG
    • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK