Pubblica i tuoi prodotti
AM-8200
Archiviato

AM-8200

Sistema indirizzabile a 2 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Espandibile a 4 loop con scheda LIB-8200. Ogni LIB-8200 può gestire fino a 700 indirizzi logici associati ai singoli componenti dei sensori e moduli ognuno con numerazione fisica fino a159+159. Possibilità di configurare ogni loop anche in modalità CLIP (99+99) compatibile con sensori e moduli con questo protocollo. 750mA per ogni loop. Espandibile in rete CanBus con la scheda AM82-2S2C. Alimentatore interno da 5,5 A. Dimensioni: 369,8 mm(A) x 445,70 mm(L) x 111 mm(P). Peso: 3 Kg circa (senza batterie). Temperatura operativa: -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4. Batterie 2x12V 17Ah non incluse.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAM-8200
  • Famiglia di prodottoFire Products
  • Gruppo di famigliaAntincendio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)431
  • Larghezza (mm)445.7
  • Profondità (mm)111
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio Sherardized
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619