Pubblica i tuoi prodotti
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    NGP extruded aluminum commercial saddle threshold. 424 is UL10C and UL 10B classified for fire doors and ADA compliant.

    • ANSI/BHMA Certified as listed in Products Directory
    • #10 x 1 1/2" FH Zinc Plated Wood Screws Provided
    • Extruded Aluminum

    As Featured On Amazon.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Famiglia di prodottoThresholds
    • Gruppo di famigliaAluminum
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)0.5
    • Larghezza (pollici)36
    • Profondità (pollici)4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Altro
    • Numero OmniClass23-17 19 15 13
    • Titolo OmniClassThresholds