Pubblica i tuoi prodotti
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    Rain Drip Guard, Flange Height 5/8 In., Anodized Finish, Projection 2-1/2 In., Length 40 In., Flange Thickness 1/8 In., Overall Height 1-1/2 In., Material Aluminum, For Use With Doors, Includes #6 x 3/4 In. SMS

    • Door and Cabinet Hinges & Hardware
    • Country of manufacture: United States
    • Manufacturer: NATIONAL GUARD

    As Featured On Amazon.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNational-Guard-Products-16A-Aluminum-Overhead-Door-Rain-Drop-Cap
    • Famiglia di prodottoGasketing
    • Gruppo di famigliaAlumium
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)0.7
    • Larghezza (pollici)3
    • Profondità (pollici)40.3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)0.01
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Nome UNSPSCDrip caps
    • Codice UNSPSC30151702
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25
    • Titolo OmniClassDoor Accessories