Pubblica i tuoi prodotti
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTaklamakan
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaBenches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)1530
    • Profondità (mm)495
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Descrizione Uniclass 2015Benches
    • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numero OmniClass23-11 29 13 11
    • Titolo OmniClassExterior Benches
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings