Pubblica i tuoi prodotti
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Archiviato

    Linear slot diffuser BF.USA

    Diffusore lineare a feritoie senza cornice perimetrale.
    Caratteristiche costruttive
    Diffusore lineare a feritoie senza cornice perimetrale. Tale diffusore è dotato di 3 possibili tipologie di sistemi di fissaggio a scomparsa. Il deflettore interno a profilo aerodinamico ha inclinazione regolabile da fronte diffusore, in modo da modificare la direzione di lancio voluta.

    Voce di capitolato
    • Varianti:

      USA 40 : feritoia da 40mm con 2 deflettori interni;
      USA 50 : feritoia da 50mm con 2 deflettori interni;
      USA 70 : feritoia da 70mm con 3 deflettori interni.
      Materiali e finiture
      Costruzione realizzata in profilati di alluminio estruso anodizzato al naturale.

      Sistema di fissaggio
      Sistema di fissaggio tramite dispositivi ad «L»  per facilitare la rasatura del cartongesso:

      FIS.BF tipo A
      FIS.BF tipo B
      FIS.BF tipo C

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobf-usa
    • Famiglia di prodottoDiffuser
    • Gruppo di famigliaBF
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 41 00
    • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals