Pubblica i tuoi prodotti
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archiviato

500 Access Ladder

4.7 su 5 stelle4.7(95 recensioni)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico500-access-ladder
  • Famiglia di prodottoLadders
  • Gruppo di famigliaAccess Ladders
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Scale a pioli
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCLadders
  • Codice UNSPSC30191501
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Descrizione Uniclass 2015Access ladders
  • Codice CSI MasterFormat 201405 51 33.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vertical Metal Ladders
  • Numero OmniClass23-21 29 19 23 15
  • Titolo OmniClassLadders
  • Codice CSI UniFormat IIC2010
  • Titolo CSI UniFormat IIStair Construction