Pubblica i tuoi prodotti
Olympus FLOOR Sistema - Calcestruzzi alleggeritit e sistemi di consolidamento solai
Olympus FLOOR Sistema - Calcestruzzi alleggeritit e sistemi di consolidamento solai
Olympus FLOOR Sistema - Calcestruzzi alleggeritit e sistemi di consolidamento solai

    Olympus FLOOR Sistema - Calcestruzzi alleggeritit e sistemi di consolidamento solai

    La linea Olympus FLOOR è appositamente studiata per il consolidamento strutturale dei solai esistenti. Rispetto agli interventi tradizionali, la soluzione Olympus FLOOR si caratterizza per l’utilizzo di materiali innovativi, alleggeriti e compatibili con il costruito, mediante un intervento all’estradosso che prevede la realizzazione di una soletta collaborante. Mediante i sistemi Olympus FLOOR è possibile intervenire su tutte le tipologie di solaio grazie a specifici connettori che si adattano ad ogni tipo di struttura portante garantendo il funzionamento del sistema. Vengono inoltre impiegate diverse tipologie di reti in fibra di vetro Oly Mesh Glass che si caratterizzano per alte prestazioni meccaniche, estrema leggerezza e manovrabilità in cantiere, assenza di fenomeni di ossidazione e quindi elevata durabilità nel tempo. Tutti i connettori Oly Connect FLOOR sono disponibili in due altezze consentendo la realizzazione anche di solette molto sottili contenendo al massimo lo spessore dell’intervento e riducendone quindi l’invasività. Il sistema Olympus FLOOR prevede l’utilizzo di diversi componenti: _ Rinforzo con rete preformata in fibra di vetro AR per armare la soletta contribuendo alla ripartizione degli sforzi. L’utilizzo delle reti in fibra di vetro OLY MESH GLASS consente di impiegare materiali estremamente maneggevoli e leggeri. _Connettori a secco per solette collaboranti, per contenere al minimo lo spessore della soletta integrativa in modo da non alzare le quote di calpestio e non ridurre l’altezza utile dei locali. _Calcestruzzi alleggeriti preconfezionati. _Barre elicoidali in acciaio inox per il collegamento perimetrale.

    Voce di capitolato
    • "ISTRUZIONE PER LA POSA IN OPERA: La rete di rinforzo va annegata nella mezzeria dello strato di malta, prevedere quindi opportuni distanziatori."

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLOOR
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-10-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)25
    • Larghezza (mm)2
    Relativo a
    • Materiale principaleArmatura
    • Materiale secondarioMalta
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi