Pubblica i tuoi prodotti
Lastra da sottocopertura Onduline SC-380
Lastra da sottocopertura Onduline SC-380
Lastra da sottocopertura Onduline SC-380
Lastra da sottocopertura Onduline SC-380
    Onduline
    Archiviato

    Lastra da sottocopertura Onduline SC-380

    Le lastre da sottocopertura POLIVALENTI ONDULINE® SC 380 e SC 470 possono essere utilizzate indifferentemente sia come lastre sottocoppo sia come lastre sottotegola, realizzando uno strato ventilato, isolato ed impermeabilizzato al di sotto degli elementi di copertura del tetto.
    Voce di capitolato
    • LASTRA POLIVALENTE SC 380 - Lastra monostrato di colore rosso a base di fibre organiche bitumate e resinate con profilo ondulato per l’alloggio dei coppi di copertura in laterizio. Larghezza cm 108 e lunghezza cm 200, spessore 2,4 mm, n°17 onde (+ 5 piatti) di altezza 24 mm, peso 2,9 kg/m², Marchiata CE conformemente alla NORMA UNI EN 14964.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDRSBT-200
    • Famiglia di prodottoOnduline Bajo Teja DRS
    • Gruppo di famigliaPlacas sueltas
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-02-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1030
    • Profondità (mm)2.4
    Relativo a
    • Materiale principaleCellulosa
    • Materiale secondarioAsfalto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)6.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Numero OmniClass23-13 39 00
    • Titolo OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings