Pubblica i tuoi prodotti
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
Hiansa's MT-60 SE profile is specially designed for roofs and as lost formwork. It is defined by the 60 mm fret height, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.60 mm to 1.20 mm. Its useful width is 820 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-cub-mt60SE
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)820
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings