Pubblica i tuoi prodotti
MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX
OpenEye

MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX

A cost-effective, IP recording solution, the OE-MC is available with 24 channels, a dedicated camera network, 2-drive capacity and advanced analytics.

Voce di capitolato
  • Max Channel Count: 24

    Max Recording Rate: 150 Mbps

    Max Storage Capacity: Up to 48 TB

    Operating System: Linux

    Network Ports: Dedicated Intel®GBE for Client Network

    Dedicated Intel®GBE for Camera Network

    OS Drive: Dedicated Solid State Drive

    Power Consumption: 100W

    Dimensions: W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm)

    Weight: 3.5lbs (1.59kg)

    Certifications: CE, FCC, UL, cUL, NDAA, TAA

    Country Of Origin: Taiwan

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomc-series-cloud-managed-appliance
  • Famiglia di prodottoRecorders
  • Gruppo di famigliaAppliances
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inTaiwan
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice ETIMEC001511
  • Nome ETIMCamera for monitoring system
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Descrizione Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Codice CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numero OmniClass23-29 11 00
  • Titolo OmniClassSecurity Detection and Monitoring