uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Blue Roof Flow Control Extensive System Solution

Unique ref.: Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
Produttore: Optigrün
Famiglia prodotto: Optigrün Roof System Solution
Gruppo prodotto: Blue Roof - Flow Control
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 140
Profondità (mm): 1000
Data di pubblicazione: 2018-09-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Additional storage volume of approximately 75 l/m² in Water Retention Box WRB 85i. Maximum storage volume of 140 l/m² in Water Retention Box WRB 150
  • Very low discharge through individual Flow Control system setting
  • Discharge yield, also less than 1 l/s adjustable
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Increased evaporation performance due to integrated capillary system
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

Layer height: 140 - 250 mm

Roof pitch:

Vegetation form: sedum-herbs-grasses

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: starting at 32 l/m²


Materiale principale: Other
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L52
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs
Uniclass 2015 Codice: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-10
NBS Reference Descrizione: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Numero OmniClass: 23-13 39 00
Titolo OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Nome Valore
Height 140 mm
Length 1000
Thickness 140 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1000

BIMobject®