uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

Unique ref.: Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
Produttore: Optigrün
Famiglia prodotto: Optigrün Roof System Solution
Gruppo prodotto: Blue Roof - Flow Control
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 260
Profondità (mm): 1000
Data di pubblicazione: 2018-09-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)

CHARACTERISTICS

  • Green roof areas accessible to trucks.
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

Layer height: from 260 mm

Roof pitch:

Vegetation form: -

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: -


Materiale principale: Other
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing materials
Codice UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Codice: L52
Uniclass 1.4 Descrizione: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs
Uniclass 2015 Codice: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-10
NBS Reference Descrizione: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Numero OmniClass: 23-13 39 00
Titolo OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Nome Valore
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1000

BIMobject®