Pubblica i tuoi prodotti
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    CHARACTERISTICS

    • Areas accessible to pedestrians.
    • Areas accessible to cars and trucks.
    • Avoiding waterlogging.
    • Combinable with green roofing.
    Voce di capitolato
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPubloc_Roof_Type_Truck
    • Famiglia di prodottoOptigrün Roof System Solution
    • Gruppo di famigliaPublic Roof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numero OmniClass23-13 39 00
    • Titolo OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction