uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Optigrün Combi Inspection Chamber TKS Plus

Unique ref.: Combi_Inspection_Chamber
Produttore: Optigrün
Famiglia prodotto: Optigrün Products
Gruppo prodotto: Inspection Chambers and Profiles
Larghezza (mm): 370
Altezza (mm): 110
Profondità (mm): 370
Data di pubblicazione: 2018-09-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)

Consisting of base section, side section and lockable cover for use with roof greening to inspect roof drainage outlets.

Area of use

- Versatile inspection chamber over roof drainage outlets for greened or gravelled roof areas for inspecting the roof drainage outlet

- Not suitable for continuous stress within flagging

- For information on drainage performance, see datasheets for triangle water conduit system and FKD drainage elements

Specific properties

- UV-resistant, insensitive to humic acid

- Chamber base opening Ø 300 mm

- Compressive strength plastic cover approx. 150 kg

- Chamber walls and cover with inlet slots

- Extendable in 100 mm increments

- Possible to connect 8 lengths of triangle water conduit profile plus (2 per side)

- Suitable for gravity drainage

- Also available with a slotted aluminium checker plate cover

- Special accessories: Floor slab with accumulation controller for water retention irrigation system.

Material: Recycled plastic (ABS)

Colour: Black

Dimensions

Cross-section chamber: 370 x 370 mm

Base component floor area: 470 x 470 mm

Height: min. 110 mm (can be raised in 100 mm increments)

Chamber base opening: Diameter 300 mm

UV-resistant: yes

Compressive strength plastic cover: approx. 150.0 kg

Delivery weight:

approx. 2.4 kg / piece

approx. 14.4 kg / cardboard box

approx. 270.0 kg / pallet


Materiale principale: ABS
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 2.4

Categoria BIMobject: Edilizia - Accessori per il tetto
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Roofing accessories
Codice UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Codice: L5244
Uniclass 1.4 Descrizione: Green roof systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-40-40-35
Uniclass 2.0 Descrizione: Green Roof Systems
Uniclass 2015 Codice: EF_30_10
Uniclass 2015 Descrizione: Roofs
NBS Reference Codice: 20-10
NBS Reference Descrizione: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Accessories
Numero OmniClass: 23-13 35 25
Titolo OmniClass: Structural Profiled Roofs
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof Accessories

Nome Valore
Height 110 mm
Material ABS
Width 370 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material ABS

BIMobject®