Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio d'acqua antincendio Carat XXL
Serbatoio d'acqua antincendio Carat XXL

    Serbatoio d'acqua antincendio Carat XXL

    Carrabile fino a 60 tonnellate con supporto per chiusini in ghisa 600 universale in combinazione con piastra di distribuzione del carico

  • Facile accesso al serbatoio tramite la torretta
  • Grandi volumi possibili grazie al collegamento individuale di più serbatoi
  • Possibilità di riempimento con acqua potabile o piovana
  • Adattamento individuale al livello del terreno (copertura del terreno/angolo di inclinazione)
  • Le cinghie di sollevamento sono preinstallate e fornite come ausilio allo scarico
  • Vantaggi del serbatoio base per acqua antincendio Carat XXL:

    • Massima stabilità grazie a una produzione all'avanguardia
    • Torretta del serbatoio girevole per un facile allineamento con i tubi di collegamento
    • Apertura della copertura con profilo in acciaio inox per un'elevata precisione di montaggio e sicurezza di installazione
    • Livello dell'acqua stabile al centro del serbatoio grazie a una costruzione estremamente stabile
    • Peso inferiore rispetto a cemento e acciaio
    • Superfici di collegamento DN110/160/200, opzionalmente con collegamento fino a DN315
    • Opzionalmente con seconda torretta del serbatoio
    • Volume fino a 52.000 l possibile senza bisogno del trasporto speciale

    Contenuto della fornitura: Serbatoio antincendio Carat XXL, supporto per chiusini in ghisa 600 universale per copertura in loco, tubo di aspirazione in plastica saldato DN125 (diametro interno: 125 mm) con flangia, filtro di aspirazione in acciaio inox e piastra antivortice, camino di sfiato DN110 (diametro interno: 100 mm) in acciaio inox con coperchio e raccordo anti-insetti per installazione verticale, scala di accesso in alluminio con relativo kit di fissaggio per l'installazione nella torretta del serbatoio, supporto con palo in acciaio inox con cartello informativo conforme alla norma DIN 4066-B2.

    Voce di capitolato
    • Volume da 16.000 a 122.000 litri

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocarat-xxl-firefighting-water-tank
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua