Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio Carat XXL
Serbatoio Carat XXL
Serbatoio Carat XXL
Serbatoio Carat XXL
Serbatoio Carat XXL

    Serbatoio Carat XXL

    Il serbatoio interrato Carat XXL è stato sviluppato appositamente per la raccolta dell'acqua piovana e per essere utilizzato come vasca di laminazione, serbatoio per l'acqua antincendio, serbatoio per il trattamento di acque reflue. È disponibile in dimensioni da 16.000 a 122.000 litri. Carrabile per automobili/camion. Flessibilità e stabilità si combinano alla perfezione. Adatto al carico di veicoli/camion. Apertura del coperchio con profilo in acciaio inox per un montaggio preciso e sicuro. Non è necessario il trasporto di carichi pesanti su camion fino a 76.000 litri. Portata del camion fino a 40 t. Stabile in presenza di acque sotterranee. Più leggero di un serbatoio equivalente in cemento o acciaio. Numerose superfici di collegamento DN 100/150/200. Collegamento DN 300 opzionale. Seconda torretta del serbatoio opzionale.

    Voce di capitolato
    • Serbatoio interrato Carat XXL

      Serbatoio interrato Carat XXL (da 16.000 a 122.000 litri) per la raccolta dell'acqua piovana.

      Carrabile fino a 40 t (SLW40).

      Fino a 16.000 litri, realizzato in un unico pezzo senza saldature.

      Realizzato in polietilene (PE) di alta qualità, riciclabile al 100%.

      Apertura a cupola con anello rotante in acciaio inox - brevettato - per la massima stabilità, precisione di montaggio e sicurezza.

      Ampia torretta d'ingresso (girevole a 360°) conforme alla norma DIN 1989.

      Apertura di accesso Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Produzione opzionale con possibilità di seconda torretta per il serbatoio.

      Sigillatura fino al bordo superiore del terreno tramite coperchio telescopico  e guarnizione profilata.

      Trasportabile fino a 76.000 litri di volume senza necessità di trasporto speciale.

      Opzioni di connessione: DN 100/ DN 150/ DN 200
      Tubazioni di connessione di diametro maggiore disponibili su richiesta

      Materiale: Serbatoio interrato GRAF Carat XXL

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocarat-xxl-underground-tank
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua