Pubblica i tuoi prodotti
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc

    Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc

    Sistema di gestione delle acque meteoriche con diverse applicazioni: infiltrazione dell'acqua piovana, attenuazione delle acque meteoriche, raccolta dell'acqua piovana, capacità di carico per autocarri: 12 tonnellate, 630 m³.

    Diverse applicazioni: infiltrazione dell'acqua piovana, attenuazione delle acque meteoriche, raccolta dell'acqua piovana

    • Elevato volume di stoccaggio
      I moduli di infiltrazione GRAF hanno un volume di stoccaggio tre volte superiore a quello di un canale di infiltrazione in ghiaia standard. Un singolo modulo sostituisce quindi circa 1300 kg (1,4 tonnellate) di ghiaia o un tubo di drenaggio di 50 m. Non dovendo scavare grandi quantità di terreno e godendo di un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto a un canale di infiltrazione in ghiaia standard, i moduli GRAF vi fanno risparmiare denaro!
    • Durata di servizio superiore a 50 anni
      Un design del prodotto durevole garantisce la sostenibilità. Il sistema GRAF EcoBloc e il sistema di albero flessibile Vario 800 sono progettati per una durata di servizio di oltre 50 anni.
    • Facile da installare
      I moduli si installano in modo semplice, rapido e in diversi modi. Possono essere installati senza macchinari pesanti: un modulo flessibile EcoBloc Inspect pesa solo 8 kg, e persino solo 7 kg per una lampada EcoBloc.
    • Volume del serbatoio fino al 97%
      Il nucleo GRAF EcoBloc ha un volume lordo di 225 litri e un volume del serbatoio di 219 litri. Con un volume del serbatoio superiore fino al 97%, è un prodotto leader di mercato. Le varianti EcoBloc maxx e Inspect flex offrono comunque un coefficiente di accumulo del 96% nonostante la loro elevata capacità portante.
    • Profondità di installazione fino a 4 metri
      Anche con carichi molto pesanti, i moduli centrali GRAF EcoBloc possono essere installati fino a una profondità di 4 metri. Ciò significa che è possibile realizzare fino a 9 strati. Si prega di consultare GRAF quando la profondità di installazione è superiore a 4 metri.

    Prodotto ecologico – logistica verde:

    1. Impilabile
      Per risparmiare spazio durante il trasporto, i moduli centrali EcoBloc sono impilabili uno sull'altro. Ciò riduce al minimo i costi di trasporto, lo spazio di stoccaggio e le emissioni di CO2.
    2. Installazione semplice
      La piastra di base EcoBloc costituisce le fondamenta di ogni sistema EcoBloc. Su una singola piastra di base è possibile installare fino a 10 moduli EcoBloc.
    3. Pronto
      Le superfici laterali sono sigillate con le piastre terminali EcoBloc. Il sistema EcoBloc può essere adattato alle esigenze individuali.


    Voce di capitolato
    • Blocco di infiltrazione EcoBloc core
      Blocco di infiltrazione per lo stoccaggio e/o l'infiltrazione dell'acqua piovana e per il posizionamento su piastre di base EcoBloc core
      – vedi articolo separato – o per creare più strati su altri blocchi di infiltrazione EcoBloc core.
      L'ispezione e la pulizia sono possibili combinando con i blocchi di infiltrazione EcoBloc Inspect flex e il
      sistema di pozzetti Vario 800 flex.
      La struttura aperta garantisce un flusso d'acqua tridimensionale attraverso tutti i componenti del sistema.
      I blocchi di infiltrazione vengono posati per fornire una copertura sufficiente collegandoli con i connettori EcoBloc in direzione orizzontale
      – vedi articolo separato.
      È possibile posare più strati di blocchi di infiltrazione, non sono necessari connettori per il collegamento verticale.
      Capacità di carico a lungo termine/ max. Profondità di installazione fino a 4,00 m per autocarri pesanti da 12 tonnellate e
      carico pedonale corrispondente a 4,00 m verificato.

      Dati tecnici:

       Dimensioni (LxPxA): 800 x 800 x 350 mm
       Peso: circa 7 kg
       Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
       Colore: verde
       Volume: 225 litri (219 litri netti)
       Coefficiente di accumulo: 97%

      Accessori
      Piastra di base EcoBloc core

      Piastra di base EcoBloc core come unità di base per la creazione di un serbatoio di infiltrazione o accumulo EcoBloc core

      Dati tecnici:
       Dimensioni (LxPxA): 800 x 800 x 40 mm
       Peso: circa 4 kg
       Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
       Colore: verde
       Volume: 25 litri (20 litri netti)

      Nota: ogni piastra di base leggera EcoBloc deve essere posata su un geotessile o una membrana – vedere l'articolo separato –
      che a sua volta viene posata su una superficie di copertura stesa – vedere l'articolo separato. L'installazione
      e la posa devono essere eseguite seguendo le istruzioni del produttore.

      Piastra terminale leggera EcoBloc
      Piastre di collegamento laterali per terminare ogni fila e creare pannelli laterali per i blocchi di infiltrazione leggera GRAF EcoBloc.
      Dati tecnici:
       Il set è composto da due piastre terminali
       Dimensioni (LxPxA): 800 x 315 x 80 mm
       Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
       Colore: verde
       Ogni estremità/lato aperto del sistema di illuminazione EcoBloc è chiuso da una piastra terminale.
       Connessioni: 2 x DN 250/200/150/100
       Connettore DN 100 aggiuntivo per una ventilazione completa
       Connettore DN 150 aggiuntivo per un drenaggio completo
       Installazione senza attrezzi

      Connettori EcoBloc
      Connettori per unire più componenti della famiglia EcoBloc, dove i componenti del sistema GRAF EcoBloc vengono posati per coprire qualsiasi superficie. È necessario un connettore per ogni superficie di contatto
      tra due blocchi di collegamento (affiancati e testa a testa) su ogni strato verticale dei componenti del sistema.
      Dati tecnici:
       Dimensioni (LxPxA): 68 x 26 x 38 mm
       Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
       Colore: grigio

      Geotessile GRAF-Tex
      Geotessile Graf-Tex (tessuto geotessile non tessuto da 8 once), membrana filtrante in polipropilene al 100%, agugliata meccanicamente per formare un filamento continuo. Il materiale imputrescibile tra il terreno e il sistema di infiltrazione
      impedisce l'insabbiamento degli strati di infiltrazione. Il geotessile Graf-Tex garantisce una lunga durata, un'infiltrazione costante e un'elevata permeabilità.
      Dati tecnici:
       Larghezza apertura: 100 µm
       Coefficiente di permeabilità all'acqua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
       Resistenza alla trazione (longitudinale/trasversale): 15 kN/m / 15 kN/m
       Forza di penetrazione (x-s): 2,0 kN
       Peso: 200 g/m²
       Classe di robustezza: 3
       Materiale del rotolo: larghezza del rotolo 5 m

      Prodotto: geotessile GRAF-Tex

      Estremità di sfiato DN 100
      L'estremità di sfiato DN 100 (tubo da 4”) deve essere sempre installata per i sistemi di attenuazione/infiltrazione in caso di
      pesante Afflusso di acqua piovana/superficiale o installazione di ventilazione domestica sottodimensionata.
      Dati tecnici:
       DN 100
       Colore: Nero
       Protezione contro i roditori
       Estendibile con tubo standard DN 100

      Prodotto: Terminale di ventilazione GRAF DN 100

      Piastra adattatrice EcoBloc DN300 / DN400 / DN500
      La piastra adattatrice EcoBloc DN300 / DN400 / DN500 può essere utilizzata con EcoBloc Inspect 420,
      EcoBloc Inspect 230, EcoBloc Inspect flex, EcoBloc maxx ed EcoBloc core.
      L'assemblaggio e l'installazione della piastra adattatrice EcoBloc possono essere effettuati in loco con accessori e
      parti di montaggio adatti alle singole configurazioni del sistema EcoBloc.
      La posizione della piastra adattatrice può essere regolata sia per il funzionamento in ingresso che in uscita per ottenere un utilizzo ottimale del volume del sistema EcoBloc combinato.
      Il semplice assemblaggio di ciascun componente è possibile grazie alle alette di montaggio compatibili con ciascuno dei
      moduli EcoBloc, adatti alla singola modalità operativa e configurazione del sistema.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEcoBloc-Core
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua