Pubblica i tuoi prodotti
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Voce di capitolato
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWater_Curtain
    • Famiglia di prodottoFountains
    • Gruppo di famigliaCustomizable Fountains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)114
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCRaccordo flusso