Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio piatto Platin XXL
Serbatoio piatto Platin XXL
Serbatoio piatto Platin XXL

    Serbatoio piatto Platin XXL

    Il serbatoio piatto Platin XXL è stato sviluppato appositamente per la raccolta dell'acqua piovana. È disponibile in dimensioni da 20.000 a 65.000 litri.

    • Torretta del serbatoio girevole per un facile allineamento delle linee di collegamento
    • Disponibile con una seconda torretta del serbatoio come dotazione opzionale
    • Adatto per il carico di autocarri pesanti fino a un peso del veicolo di 30 t
    • Collegamento flessibile fino a DN 300
    • Aperture di collegamento con guarnizioni a labbro DN 150 preinstallate
    • Altezza del serbatoio di soli 125 cm
    • Tecnologia di filtraggio integrata di alta qualità DN 150
    • Apertura del coperchio con profilo in acciaio inox per un montaggio preciso e sicuro
    • Raccordo di collegamento fino a DN 200, su coperchio del serbatoio fino a DN 300
    Voce di capitolato
    • Serbatoio piatto per acqua piovana Platin XXL

      Serbatoio piatto Platin XXL (da 20.000 a 65.000 litri) per la raccolta dell'acqua piovana.

      Carrabile fino a SLW 30 – con piastra di distribuzione del carico da fornire in loco e relativo coperchio.

      Realizzato in polietilene (PE) di alta qualità; riciclabile al 100%.

      Numerose opzioni di connessione DN 100/150/200. Tubi di connessione più grandi fino a DN 300 su richiesta.

      Apertura del coperchio con profilo in acciaio inox - brevettato - per estrema stabilità e massima precisione di montaggio.

      precisione e sicurezza di assemblaggio.

      Ampia torretta d'ingresso (girevole a 360°) conforme alla norma DIN 1989.

      Apertura d'accesso Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Possibilità di produzione opzionale con seconda cupola per il serbatoio.

      Sigillatura fino al bordo superiore del terreno tramite albero telescopico della cupola e guarnizione di tenuta.

      Rivestimento del serbatoio con ghiaia a grana tonda (granulometria massima 8/16). Consultare le nostre istruzioni per i dettagli.

      Trasportabile fino a 40.000 litri di volume senza necessità di trasporto speciale.


      Produttore: Serbatoio piatto per acqua piovana GRAF Platin XXL

      Volume
      [l]
      Lunghezza [mm]Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
      20000  9405  2250  1910  890
      25000  11580  2250  1910  1140
      30000  14265  2250  1910  1355
      35000  16510  2250  1910  1570
      40000  18430  2250  1910  1750
      45000  21030  2250  1910  2000
      50000  22935  2250  1910  2180
      55000  25195  2250  1910  2395
      60000  27795  2250  1910  2645
      65000  29700  2250  1910  2825
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlat-Tank-Platin-XXL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua