Pubblica i tuoi prodotti
72x48 Portable Base Ramp

72x48 Portable Base Ramp

The 72×48 portable base ramp was designed to be an upgrade to portable bases. It is made of 3/16” aluminum diamond plate and is mounted to the base with hinges so I can be folded up for transportation.

Voce di capitolato
  • Weight40 lbs
    Dimensions72 × 48 × 4 in
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico72x48-portaable-base-ramp-for-ada-gates
  • Famiglia di prodottoTurnstile Parts and Accessories
  • Gruppo di famigliaPortable Base Ramp
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_01
  • Descrizione Uniclass 2015Access ramps
  • Codice CSI MasterFormat 201405 51 36.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
  • Numero OmniClass23-17 23 11
  • Titolo OmniClassRamps