Pubblica i tuoi prodotti
MPB Tornello a tutt’altezza con varco per biciclette
MPB Tornello a tutt’altezza con varco per biciclette
MPB Tornello a tutt’altezza con varco per biciclette

    MPB Tornello a tutt’altezza con varco per biciclette

    La barriera per pedoni e biciclette MPB combina un tornello per l'accesso pedonale con un varco a battente per il passaggio delle biciclette. Una volta che il pedone ha effettuato l’accesso attraverso il tornello, le spire di induzione rilevano la presenza della bicicletta e anche il varco a battente si apre, consentendo il passaggio della bicicletta. Si tratta di una soluzione per l’accesso rapido e sicuro di biciclette e persone, particolarmente utile nel caso dei garage per il parcheggio delle biciclette o di aziende che consentono ai dipendenti l’accesso su due ruote. Il modello MPB si contraddistingue per il suo design robusto, per i dettagli attentamente studiati e per la tecnologia di azionamento MHTM™, esente da manutenzione ed efficiente dal punto di vista energetico (opzionale per il tornello). Inoltre, può essere personalizzato grazie ai diversi materiali e sistemi di bloccaggio disponibili, nonché dei componenti aggiuntivi come le lampade di illuminazione e i display di direzione.

    Voce di capitolato
      • Accesso simultaneo di biciclette e persone
      • Massima sicurezza per le persone in conformità alla normativa DIN EN 17352 grazie alla soluzione Magnetic Safe Drive MSDS®
      • Il massimo comfort grazie alla velocità di rotazione regolabile
      • Rilevamento della bicicletta mediante spira di induzione
      • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia di azionamento MHTM™, esente da manutenzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicompb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • Famiglia di prodottoMagnetic Autocontrol
    • Gruppo di famigliaFull Height turnstiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2235
    • Larghezza (mm)2500
    • Profondità (mm)2458
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)550
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America