Pubblica i tuoi prodotti
OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

OL-20-ETP - Enhanced Tripod Turnstile

The OL-20-ETP is a tripod turnstile on a portable base. The locking mechanism can be configured as mechanical, 1 way electric, or 2 way electric, and comes standard with key override. The lid can be upgaded to accommodate card readers with a card reader window and mount. Directional lights can also be added, with a corresponding window to see the light after a valid card swipe. Available finishes include, stainless steel, or powdercoated.

Voce di capitolato
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 Way Electric, 2 Way Electric

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicool-20-etp-tripod-turnstiles
  • Famiglia di prodottoTripod Turnstiles
  • Gruppo di famigliaTripod Turnstiles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Tornelli e cancelli per accesso pedonale
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numero OmniClass23-29 13 23 11
  • Titolo OmniClassWaist Height Turnstiles