Pubblica i tuoi prodotti
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Intelligent – dynamic – versatile!

    Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

    Voce di capitolato
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodesk_Crew_MD
    • Famiglia di prodottooffice furniture
    • Gruppo di famigliadesk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1250
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Codice UNSPSC30141601
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descrizione Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Numero OmniClass23-15 13 19 35
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilità Regionale

    Europa