Pubblica i tuoi prodotti
Alternating Aluminum Plank
PalmShield

Alternating Aluminum Plank

Alternating Aluminum Plank: 1"x5" and 1"x3" aluminum planks alternating with 1" between planks.

Alternating Vinyl Plank: 1"x6" and 1"x3" vinyl planks alternating with 1" between planks.

Voce di capitolato
  • Infill Material: Aluminum, Vinyl

    Panel Direction: Horizontal, Vertical

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoalternating-aluminum-plank
  • Famiglia di prodottoGround Screen Infills
  • Gruppo di famigliaSemi-Private & Alternating Infills
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels