Pubblica i tuoi prodotti
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Aluminum Staggered Plank: 1"x5" aluminum planks, offset front to back to create shadowbox Composite Staggered Plank: 1"x5.5" composite planks, offset front to back to create shadowbox Vinyl Staggered Plank: 1"x6" vinyl planks, offset front to back to create shadowbox Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Voce di capitolato
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • Famiglia di prodottoGround Screen Infills
  • Gruppo di famigliaStaggered Infills
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels