Pubblica i tuoi prodotti
Semi-Private Vinyl Plank
PalmShield

Semi-Private Vinyl Plank

Semi-Private Aluminum Plank: 1"x5" aluminum planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility.
Voce di capitolato
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosemi-private-vinyl-plank
  • Famiglia di prodottoGround Screen Infills
  • Gruppo di famigliaSemi-Private & Alternating Infills
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels