Pubblica i tuoi prodotti
T&G Vinyl Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Vinyl Solid Horizontal Planks

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks: 1"x6" aluminum tongue and groove interlocked planks. Composite Solid Horizontal Planks: 1"x5.5" composite planks, 100% privacy T&G Vinyl Solid Horizontal Planks: 1"x6" vinyl tongue and groove interlocked planks. Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Voce di capitolato
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicot-g-vinyl-solid-horizontal-planks
  • Famiglia di prodottoGround Screen Infills
  • Gruppo di famigliaSolid Infills
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-02-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Materiale secondarioAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
  • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Numero OmniClass23-15 13 19 11
  • Titolo OmniClassMetal Wall Panels

Disponibilità Regionale

Nord America