Pubblica i tuoi prodotti
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Chevron

    Chevrons are making a comeback in the world of fashion and interior design. An example of a special form of installation known as 'Point de Hongrie', this floating wood floor is available in our bestselling 'Bois Flotté' finish. The exclusive clear varnish was first launched in 2010.
    Voce di capitolato
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 90 - Core plywood
        Item number: 1019719
        Length: 500 mm
      • French oak Authentic Bois flotté, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019821
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooak-authentic-bois-flotte-chevron
    • Famiglia di prodottoChevron
    • Gruppo di famigliaTimeless Natural Hues
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-09-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)7.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCFloor