Pubblica i tuoi prodotti
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly
    Panduit

    Keystone 2-Position 45-Degree Shuttered 86mm X 86mm Flush Faceplate Assembly

    Keystone 86mm x 86mm faceplate frame with two 25mmX50mm sloped shuttered insert, accepts two Keystone modules, includes labels and label covers. White


      Voce di capitolato
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.386
        Overall Width (mm) - 86
        Overall Height (In.) - 3.386
        Overall Height (mm) - 86
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 86mmx86mm
        ETIM Number - EC000007
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicokeystone-2-Position-45-Degree-Shuttered-Flush-Faceplate-Assembly-KFPL86S2SWH
      • Famiglia di prodottoElectronics
      • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2018-12-07
      • Numero di versione1
      • Altezza (pollici)3.39
      • Larghezza (pollici)3.39
      Relativo a
      • Materiale principaleABS
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inStati Uniti
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
      • Codice ETIMEC000007
      • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
      • Codice CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numero OmniClass23-19 15 00
      • Titolo OmniClassCommunication Specialties