Pubblica i tuoi prodotti
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Holds up to twelve QuickNet™ cassettes, FAP or FMP adapter panels. Dimensions: 6.62"H x 17"W x 16.40"D (168mm x 432mm x 417mm

    Voce di capitolato
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopanduit-fce4
    • Famiglia di prodottoElectronics
    • Gruppo di famigliaCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.62
    • Larghezza (pollici)17
    • Profondità (pollici)16.4
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Codice UNSPSC4322
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descrizione Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numero OmniClass23-19 15 00
    • Titolo OmniClassCommunication Specialties
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL