Pubblica i tuoi prodotti
Inrun-Rec-Double
Paragon

Inrun-Rec-Double

3.3 su 5 stelle3.3(17 recensioni)

 INTUITIVE IC double face shelving benches

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoInrunrecdouble
  • Famiglia di prodottoClassroom furniture
  • Gruppo di famigliaBenches
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)63.2
  • Larghezza (mm)930.67
  • Profondità (mm)523.97
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Descrizione Uniclass 2015Benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 27 17
  • Titolo OmniClassChild Benches