Pubblica i tuoi prodotti
BioPLus Tramezza
BioPLus Tramezza
    Paver

    BioPLus Tramezza

    BioPLUS® è un sistema costruttivo brevettato, composto da blocchi a cassero in calcestruzzo alleggerito di argilla espansa LECA e inserto isolante ad elevata densità. Il sistema permette di ottenere i vantaggi statici di una struttura scatolare e quelli di un reale comfort abitativo grazie al suo elevato isolamento termico ed alla sua massa e inerzia termica.
    Voce di capitolato
    • Sistema costruttivo a pannelli portanti denominato BioPlus prodot to e brevet tato da Paver Costruzioni, azienda con sistema qualità certificato ai
      sensi della UNI EN ISO 9001, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 117 del 10/02/2011.
      Il sistema è realizzato con blocchi cassero in cls alleggerito Leca dotati d'incastri maschio e femmina verticali ed orizzontali, ottenuti con sistemi
      estrattivi ed estrusivi in acciaio temprato ad alta resistenza, con tolleranze dimensionali pari a ± 1 mm. Detti incastri, in caso d'occorrenza, devono
      essere registrabili in fase di posa ed allineamento col filo di quota, con mazzetta di gomma. Tale sistema di incastri, deve essere dimensionato in modo
      da conferire piena stabilità alla parete in fase d'esecuzione e anche nella successiva fase di riempimento con il calcestruzzo strutturale. Il sistema di
      posa a secco, è atto a ricevere un getto di cls con armature orizzontali e verticali. I blocchi, provvisti di marcatura CE secondo la norma EN 15435, di
      modularitàmm200x500 sono prodotti con cls di argilla espansa Leca. La parete intonacata realizzata con lo specifico elemento BioPLus Tramezza deve
      avere una trasmittanza termica U(K) per spessore 33,5 cm pari a 0,64 W/m2K e un indice di isolamento acustico Rw calcolato secondo la UNI EN
      12354-, non inferiore a 57 dB. I blocchi dovranno essere riempiti con getto di cls strutturale, classe fluidità S5 e di classe di resistenza minima pari a
      C25/30, ogni mt 3.00 all'altezza dell'imposta del solaio o in alternativa il getto di riempimento potrà essere fatto in due fasi lasciando le opportune
      riprese di armatura. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle e relativi pezzi speciali, eventuali ancoraggi alla fondazione e quant'altro
      occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBioPLus-Tramezza
    • Famiglia di prodottoBioPlus
    • Gruppo di famigliaTramezza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento

    Disponibilità Regionale

    Europa