Pubblica i tuoi prodotti
INDEX+ 46 C/EW

INDEX+ 46 C/EW

Serie di bollard per esterni.
Voce di capitolato
  • - Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo trattamento superficiale di conversione chimica - Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV - Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore - Dissipatore termico in alluminio - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Copertura vano cablaggio in tecnopolimero - Viteria di chiusura in acciaio inox - Ogni apparecchio è completo di due pressacavi IP 68 antistrappo più un tappo, per consentire l’alimentazione singola o in fila continua dell’apparecchio - Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale - Sono disponibili come accessori robuste basi per il fissaggio a pavimento realizzate in lamiera di acciaio INOX AISI 304. Esse sono consigliate in tutte quelle installazioni pubbliche con forte presenza di persone - Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio che sono compatibili con il basamento standard in alluminio pressofuso e l'accessorio base HU (Heavy Use) in acciaio INOX
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoindex-plus-46-cew
  • Famiglia di prodottoUrban
  • Gruppo di famigliaBollard and column
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)154
  • Profondità (mm)154
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titolo OmniClassLighting Bollards

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania